Публікуйте свої продукти
Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas
Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas
Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas
Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas
Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas
Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas
    Saxun

    Pérgola Bioclimática P-230 4 columnas

    Sistema de protección solar, Pérgola Bioclimática "Saxun" modelo P-230 con 4 columnas.

    Специфікація
    • Our new Bioclimatic Pergola P-230 is specially designed to offer impressive dimensions of 7x5.6 metres (length x width),in all its typologies. An innovative solution that guarantees a totally open and free space for your enjoyment, whether in residential or HORECA environments.

      A Pergola that is notable for its modern and aesthetic design as well as for its robustness and reliability. Thanks to its advanced engineering, it allows you to enjoy up to 39.2 m2  of living space, and ensures total stability of the slats and other elements that make it up. Under the new P-230, every moment outdoors becomes an unrivalled experience of comfort and well-being, ensuring the enjoyment of the best environment, in safety and style.

      Our new large Bioclimatic Pergola has been created to cover wide open spaces. A new design with an extra touch of elegance and aesthetics, thanks to the minimisation of profiles and screws. Its system of adjustable columns and slat installation system make it easy to assemble and install, while guaranteeing a high-quality professional finish. 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpergola-bioclimatica-p-230-4-columnas
    • Сімейство продуктівsolar protection
    • Група продуктівModular Bioclimatic Pergola
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3
    • Ширина (мм)5.6
    • Глибина (мм)7
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems
    • Класифікація IFCObject
    • Код Uniclass 2015Ss_25_50_45
    • Опис Uniclass 2015Louvre and shading systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Номер OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Заголовок OmniClassLouvered Canopies
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
    3.8 з 5 зірок 3.8 (6)