Публікуйте свої продукти
B3 Medium Accent
B3 Medium Accent
    Signify

    B3 Medium Accent

    The B3 Bullyte family from Hadco is designed for accent lighting. A versatile bullet style, they include a fully adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth, and are available with both conventional and LED technologies.
    Специфікація
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability
      • Able to direct light exactly where desired
      • Offers 25,000 hour life with LED
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Injection-molded ULTEM high performance polymer composite
      • Fully-adjustable swivel arm with vibration-proof locking teeth
      • Available with warm or cool white LEDs
      • IP66 rated
      • Pre-wired
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерB3_Medium_Accent
    • Сімейство продуктівHadco
    • Група продуктівOutdoor luminaires - Landscape
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture