Публікуйте свої продукти
HRL Recessed LED High Bay
Signify

HRL Recessed LED High Bay

The HRL LED recessed high bay is a high efficiency lay-in style luminaire that provides exceptional light distribution for general areas. Available with high lumen output packages, the HRL is perfect for higher mounting heights or for applications where higher light levels are needed.
Специфікація
  • Product Benefits:
    • Easy installation
    • Provides excellent light output
    • Reduces energy and maintenance costs
    Product Features:
    • Standard 0-10V dimming
    • Multiple lumen output options
    • Traditional form and fit housing
    • Two lens aesthetic choices
Технічна специфікація
  • Унікальний номерHRL-Recessed-LED-High-Bay
  • Сімейство продуктівDay-Brite CFI
  • Група продуктівHigh-bay / Low-bay;Industrial linear
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-07-18
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі