Публікуйте свої продукти
LED Docklight
LED Docklight
    Signify

    LED Docklight

    Rugged flexibility combined with incredible energy savings is probably the best way to describe this beautifully designed LED Dock Light. Incorporating a robust die cast exterior and utilizing naturally impact resistant LEDs, this dock light is designed to withstand the rigorous demands of shipping and receiving areas. With up to a 50,000 hour lamp life, maintenance and replacement costs are also drastically reduced.
    Специфікація
    • Product Benefits:
      • Low energy usage
      • Flexible installation and usage
      • Sturdy construction
      Product Features:
      • 15W input
      • Die cast housing
      • Easily adjustable aiming arm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLED_Docklight
    • Сімейство продуктівDay-Brite CFI
    • Група продуктівIndoor luminaires - High-bay and low-bay
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture