Публікуйте свої продукти
LPL Series Vandal Resistant LED
Signify

LPL Series Vandal Resistant LED

The LPL Series is a low profile linear luminiare designed for use in high abuse environments. Available in 2 and 4 foot configurations in energy saving compact fluorescent or LED.
Специфікація
  • Product Benefits:
    • Designed to meet the demands of extreme environments
    Product Features:
    • Wet location listed
    • Extruded aluminum backplate
    • End caps available in round or square profiles
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLPL-Series-Vandal-Resistant-LED
  • Сімейство продуктівAlkco
  • Група продуктівVandal resistant
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-07-18
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Surface Mounted