Публікуйте свої продукти
OWL Wraparound LED
OWL Wraparound LED
    Signify

    OWL Wraparound LED

    The OWL Wraparound LED Linear is the ideal surface mount general illumination luminaire for light commercial and residential applications. The high efficiency LED light engine provides exceptional performance coupled with quality visual light.
    Специфікація
    • Product Benefits:
      • Designed to withstand corrosion
      • Two mounting options mean flexibility for different needs
      Product Features:
      • 1% frost acrylic lens shields LEDs from direct view
      • Housing is mulit-stage phosphate treated
      • For ceiling or suspened mounting
      • Enclosed lens minimizes penetration of dust, insects and other debris into the lamp compartment
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOWL_Wraparound_LED
    • Сімейство продуктівDay-Brite CFI
    • Група продуктівIndoor luminaires - General purpose linear
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture