Публікуйте свої продукти
Tapered Square Steel Pole
Tapered Square Steel Pole
    Signify

    Tapered Square Steel Pole

    The Gardco GTS tapered square steel pole consists of a one section design fabricated steel tubing circumferentially welded to a structural quality hot rolled carbon steel plate. The poles are finished with an electrostatically applied, thermally cured TGIC polyester powder coat.
    Специфікація
    • Product Benefits:
      • Built to withstand harsh environmental conditions
      • Superior corrosion resistance
      • Optimal strength and durability
      Product Features:
      • Available in various heights ranging from 20' to 39'
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTapered_Square_Steel_Pole
    • Сімейство продуктівGardco
    • Група продуктівOutdoor luminaires - Poles and brackets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture

    Доступність регіону

    Північна Америка