Публікуйте свої продукти
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
ECOstrong FREESTANDING
    Slalom

    ECOstrong FREESTANDING

    ECOstrong is a thermoformed sound-absorbing panel, with classic and tasteful dimension. It interacts with spaces and corrects acoustic reverberation with great flexibility. It easily becomes suitable for ceiling application, it turns into a baffle and ends up becoming a wall covering. But not only that: besides being at the service of architecture, ECOstrong is at the service of the user!It therefore composes freestanding of various heights to create privacy areas, it becomes a backrest for seats or a practical and comfortable totem.Credits: high acoustic performance.

    Специфікація
    • Sound absorption: Alpha W 0,85 | NRC 0,79 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерECOstrong_FREESTANDING
    • Сімейство продуктівThermobonded sound-absorbing panels
    • Група продуктівPartitions
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-17
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyester
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Заголовок OmniClassCommercial Furniture

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка