Публікуйте свої продукти
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
    Slalom

    SPLIT

    design by Robin Rizzini

    SPLIT, new entry in the freestanding family. Perfect for separating workstations and creating micro-environments, both in its Cut Out version and in its full version, suitable for guaranteeing maximum privacy.

    Специфікація
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSPLIT
    • Сімейство продуктівThermobonded acoustic furnitures
    • Група продуктівPartitions
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1900
    • Ширина (мм)980
    • Глибина (мм)280
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyester
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Заголовок OmniClassCommercial Furniture

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка