Публікуйте свої продукти
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
    Specified Technologies Inc.

    EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway

    The EZ-Path® Series 33 Fire-Rated Pathway is a maintenance-free pathway solution for moderate cable volumes through fire-rated walls and floors. The Series 33 incorporates built-in intumescent pads that automatically adjust to cable fills. When exposed to flame and high temperatures, the intumescent pads expand to form a dense insulative char that prevent the passage of smoke and flame.

    Self Sealing design providing exceptional F&L Ratings
    Designed for New and Existing conditions
    Full Suite of plate configurations for any field scenario
    Available in an array of colors for easy cable pathway management
    Allows for easy Moves, Adds, and Changes
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерseries-33
    • Сімейство продуктівFirestopping
    • Група продуктівEZ-Path®
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-08-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Fire Stops
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Опис Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 19
    • Заголовок OmniClassElectrical Cable Trays

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати