Публікуйте свої продукти
LC Endothermic Firestop Sealant
Specified Technologies Inc.

LC Endothermic Firestop Sealant

SpecSeal® LC Endothermic Sealant is a latex-based gun grade firestop sealant for construction joints and non-combustible penetrations. After application, LC Sealant cures to form a flexible seal against the propagation of fire. Under fire exposure, LC absorbs heat and release water vapor resisting the progress of smoke and flame.

Installer Friendly, easily applied with standard caulking gun
Can be troweled on for larger applications
Tested for up to 4 Hours of fire resistance when tested to ASTM E1966/UL2079, ASTM E814/UL1479, and CAN/ULC-S115
Listed in over 80 UL® Tested Firestop Systems!
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsti-firestop-sealant-lc
  • Сімейство продуктівFirestopping
  • Група продуктівSpecSeal®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-08-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Fire Stops
  • Назва UNSPSCFire protection
  • Код UNSPSC4619