Публікуйте свої продукти
Fast Tack™ All Weather Firestop Joint Spray
Specified Technologies Inc.

Fast Tack™ All Weather Firestop Joint Spray

FastTack® Firestop Spray is the ultimate in weather resistant firestop sprays. FastTack®’s hybrid copolymer formula was developed to counter the stalling effects of weather while providing unmatched washout resistance and the industry’s fastest tack free times. FastTack® outperforms and outlasts all competing firestop coatings providing the most versatile protection on the market.

Spray up till the first drops of rain
Tack Free within 35 minutes!
Resistant to Wind-Driven Rain, ASTM D6904
Will not Washout!
Cures even in below freezing conditions!
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsti-firestop-spray-fast-tack
  • Сімейство продуктівFirestopping
  • Група продуктівSpecSeal®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-08-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Fire Stops
  • Назва UNSPSCFire protection
  • Код UNSPSC4619