Публікуйте свої продукти
Ready® Sleeve
Specified Technologies Inc.

Ready® Sleeve

SpecSeal® Ready® Sleeve are designed for new cabling penetrations where sleeves are required. Each Ready® Sleeve kit includes a preformed steel sleeve with rolled edges, steel escutcheon plates with intumescent gaskets, and a dosage of our SpecSeal® SSP Firestop Putty. The rolled edges of each Ready® Sleeve eliminate the need for bushings while the included escutcheon plates and gaskets take the place of steel strut and strap supports.

Offered in three sizes: 1in., 2 in., & 4 in. diam.
Complete kit including wall labels
Sized for assemblies up to 10 in. thick
Oversized escutcheon plates and gaskets available for larger openings
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsti-fs
  • Сімейство продуктівFirestopping
  • Група продуктівSpecSeal®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-08-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Fire Stops
  • Назва UNSPSCFire protection
  • Код UNSPSC4619