Публікуйте свої продукти
Ready® Split Sleeve
Specified Technologies Inc.

Ready® Split Sleeve

SpecSeal® Ready® Split Sleeve kits easily install around existing cables. Each Ready® Split Sleeve kit includes two preformed steel sleeve halves with rolled edges, steel escutcheon plates with intumescent gaskets, and a dosage of our SpecSeal® SSP Firestop Putty. Ready® Split Sleeve’s two-piece body and plates easily capture previously installed cables while tightly fastening to the penetrated barrier.

Offered in three sizes: 1in., 2 in., & 4 in. diam.
Complete kit including wall labels
Sized for assemblies up to 10 in. thick
Oversized escutcheon plates and gaskets for mishappen/oversized openings
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsti-fsr
  • Сімейство продуктівFirestopping
  • Група продуктівSpecSeal®
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-08-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Fire Stops
  • Назва UNSPSCFire protection
  • Код UNSPSC4619