Публікуйте свої продукти
WF300 Intumescent Firestop Caulk
Specified Technologies Inc.

WF300 Intumescent Firestop Caulk

BlazeStop® WF300 Intumescent Firestop Caulk is a latex-based firestop caulk designed for residential wood frame construction. WF300 Caulk is tested for addressing penetrations through wood/frame construction such as wood stud walls and floor/ceiling assemblies. Under fire exposure, WF300 expands to up to four times its original volume.

Installer friendly, easily applies with standard caulking gun
Suitable for combustible and non-combustible penetrants
Tested for up to 3 Hours of fire exposure when tested to ASTM E814/UL1479
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsti-wf300
  • Сімейство продуктівFirestopping
  • Група продуктівBlazeStop™
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-08-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Fire Stops

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати