Публікуйте свої продукти
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle
    SportsArt

    C574U ECO-NATURAL™ Elite Upright Cycle

    SportsArt’s ECO-NATURAL™ Elite line is the embodiment of design, technology, sustainability, and cardiovascular excellence. The sleek angles and practical features combine with a self-powered design to provide users with an engaging workout. The C574U Upright Cycle features a low-profile shroud design for ease-of-access, vertically and horizontally adjustable seat, and fingertip resistance controls.

    • Horizontal and vertical seat adjustment
    • Contact HR sensors
    • Self-powered


      Специфікація
      • TECHNICAL DETAILS

        Unit Weight 186.12 lbs / 84.6 kg
        Dimensions (LxWxH) 48 x 22.5 x 58.5 in / 122 x 57.2 x 148.7 cm
        Resistance 40 Levels
        Power Requirements N/A
        Plug Requirements N/A
        Max User Weight 450 lbs / 205 kg
        Readouts Heart Rate, RPM, Resistance, Time, Distance, Speed, Calories
        Workout Programs Manual, Random, Interval (3), Plateau, Fitness Program, Weight loss, Cardio
        Features Multi-point seat adjustment
        Low-profile shroud
        Fingertip controls
        Self-powered
      Технічна специфікація
      • Унікальний номерc574u-eco-natural-elite-upright-cycle
      • Сімейство продуктівCardio
      • Група продуктівCycles
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2024-05-05
      • Номер видання1
      • Висота (у дюймах)58.5
      • Ширина (у дюймах)22.5
      • Глибина (у дюймах)48
      Пов'язані
      • Розроблено вСполучені Штати
      • Виготовлено вСполучені Штати
      • Вага нетто (у фунтах)186.12
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Indoor Gym Equipment
      • Код Uniclass 2015Pr_40_70_84_27
      • Опис Uniclass 2015Exercise bikes
      • Код CSI MasterFormat 201411 66 13
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
      • Номер OmniClass23-21 31 19
      • Заголовок OmniClassExercise Machines

      Доступність регіону

      Північна Америка
      Ангілья
      Антигуа і Барбуда
      Аруба
      Багамські Острови
      Барбадос
      Беліз
      Бермудські Острови
      Британські Віргінські острови
      Віргінські Острови (США)
      Гаїті
      Гваделупа
      Гватемала
      Гондурас
      Гренада
      Гренландія
      Домініка
      Домініканська Республіка
      Кайманові Острови
      Канада
      Карибські Нідерланди
      Коста-Рика
      Куба
      Кюрасао
      Мартиніка
      Мексика
      Монтсеррат
      Нікарагуа
      Острови Теркс і Кайкос
      Панама
      Пуерто-Рико
      Сальвадор
      Сен-Бартелемі
      Сен-Мартен
      Сен-Пʼєр і Мікелон
      Сент-Вінсент і Гренадіни
      Сент-Кітс і Невіс
      Сент-Люсія
      Сінт-Мартен
      Сполучені Штати
      Тринідад і Тобаго
      Ямайка

      Схожі продукти