Публікуйте свої продукти
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Right-Hand Shower Base
Sterling Plumbing

Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Right-Hand Shower Base

Perfect for tile down applications, the Ensemble end drain shower base allows for a customized look without the worry of a tile receptor. It is the ideal remodeling solution for those who no longer need a bathtub or who now want to have a lower threshold to step over.

  • Easily replaces a standard 5' bathtub/shower without moving the drain
  • Made of solid Vikrell® material for strength, durability, and lasting beauty
  • Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean
  • 10-year consumer/3 year commercial limited warranty
  • Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsterling-plumbing-72181120
  • Сімейство продуктівShowers
  • Група продуктівEnsemble
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-25
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати