Публікуйте свої продукти
CopperHeart: Integral Collector Storage
SunEarth

CopperHeart: Integral Collector Storage

The CopperHeart integral collector storage system, or ICS, combines thermal collection and storage in a single unit. The CopperHeart is engineered to meet the international demand for a simple, durable and inexpensive domestic solar water heating system.

The retrofit CopperHeart installation typically serves as a solar preheater to the existing electric or gas water heater.

For new construction, the backup heater of choice is most often a compatible tankless gas water heater. In non-freeze climates, the CopperHeart may be used as the primary water heater. For durability, reliability, and simplicity of installation and operation the CopperHeart ICS has no peers.

If properly installed and maintained the CopperHeart ICS can safely be deployed in areas that experience occasional mild freeze conditions. ICC-SRCC Rated Freeze Tolerance: 20° F for 18 hours.

Специфікація
  • COPPERHEART ICC-SRCC 0G 300 SYSTEM RATINGS

    The Solar Rating & Certification Corporation OG-300 systems level rating is an independent assessment of both system reliability and performance. Systems that receive this rating must meet HUD minimum property standards in addition to a rigorous review performed by ICC-SRCC staff and design review team. Once the system has passed these quality assurance checks it undergoes a full performance analysis to estimate the actual solar contribution of the system towards an average hot water load. This contribution, as defined by the Solar Energy Factor is listed alongside the different variants of each system type.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерCopperHeart_Integral_Collector_Storage
  • Сімейство продуктівSolar Hot Water Heater
  • Група продуктівCollectors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-24
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Solar Heating
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Заголовок OmniClassSolar Panels

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit