Публікуйте свої продукти
Premium EASYMATIC Z2/K
Premium EASYMATIC Z2/K
    Scandinavian Wall Group

    Premium EASYMATIC Z2/K

    4.0 з 5 зірок4.0(5 відгуки)
    Premium Easymatic movable wall, parking position Z2/K – Perfect in form and function. The Nüsing company, with its policy of continuous R+D work, has positioned a state-of –the-art and reliable product in the movable wall sector of the market. It’s up to you whether you use the whole room as a single, large unit, or sub-divide it into smaller rooms, which then can all be used at the same time. To ensure that rooms can be used without noise disturbance, our walls can be made with sound reduction values of up to 57 dB. Nüsing walls are suspended from a ceiling track and are easy and quick to operate.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPremium_Easymatic_Z2K
    • Сімейство продуктівDividing
    • Група продуктівMovable Walls
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMelamine
    • Матеріал допоміжнийParticleboard
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Folding & Moving Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 17 13
    • Заголовок OmniClassFolding Panel Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION