Публікуйте свої продукти
TruStile (TS) Series Door - TS4070
TruStile (TS) Series Door - TS4070
    TruStile Doors

    TruStile (TS) Series Door - TS4070

    Our TruStile (TS) Door Collection features architecturally-correct panel door styles from 1- to 9-panel configurations. Each door is built with genuine stile and rail construction and is never routed or stamped. Our flexible manufacturing process also allows you to customize the look of any TS series door by substituting any panel for glass, resin, leather or metal.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTS4070
    • Сімейство продуктівPanel Doors
    • Група продуктівTruStile
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-12-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийMDF
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    United States

    Схожі продукти

    4.1 з 5 зірок 4.1 (27)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (21)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (36)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (14)