Публікуйте свої продукти
VersiFleece® RapidLock
Versico Roofing Systems

VersiFleece® RapidLock

About VersiFleece RapidLockThis labor-saving attachment method provides a fully-adhered EPDM, TPO, or PVC system without the use of adhesives. The RapidLock (RL) system utilizes VELCRO® Brand Securable Solutions to achieve performance on par with traditional fully-adhered systems. RapidLock provides up to 80% labor savings compared to traditional adhesives and up to 25% labor savings compared to a traditional VersiFleece system.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерversifleece-rapidlock
  • Сімейство продуктівMembranes
  • Група продуктівVersiFleece
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG019610
  • Назва за ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Опис Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати