Публікуйте свої продукти
VersiFlex™ PVC
Versico Roofing Systems

VersiFlex™ PVC

VersiFlex PVC is specifically designed for long-term performance and is highly resistant to fire and chemicals including acids, bases, restaurant oils and grease. VersiFlex white, tan, and light gray membranes are ENERGY STAR qualified and Cool Roof Rating Council (CRRC) certified. These things combined provide desirable levels of solar reflectance, thermal emissivity, and Solar Reflective Index (SRI).

Технічна специфікація
  • Унікальний номерversiflex-pvc
  • Сімейство продуктівMembranes
  • Група продуктівPVC
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG019610
  • Назва за ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Опис Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати