Публікуйте свої продукти
VersiWeld® QA TPO
Versico Roofing Systems

VersiWeld® QA TPO

VersiWeld QA TPO Roofing System with factory-applied adhesive combines the energy efficiency and durability of VersiWeld TPO with the easy installation of a factory-applied adhesive. Using VersiWeld QA TPO eliminates solvents, making installation environmentally friendly and odor free, which is key for hospitals, nursing homes, schools and other occupied buildings.

This factory-applied adhesive eliminates the need to apply bonding adhesive in the field, making it the fastest and easiest to install membrane of its kind.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерversiweld-qa-tpo
  • Сімейство продуктівMembranes
  • Група продуктівTPO
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG019610
  • Назва за ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Опис Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати