Публікуйте свої продукти
VersiFlex™ KEE HP PVC
Versico Roofing Systems

VersiFlex™ KEE HP PVC

Versico’s KEE HP PVC membranes contain a solid KEE HP (high-performance) plasticizer with a higher molecular weight than standard KEE. Features improved aesthetics, enhanced thermal performance, a wider window of weldability and superior cold temperature flexibility.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерversiflex-kee-hp-pvc
  • Сімейство продуктівMembranes
  • Група продуктівPVC
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG019610
  • Назва за ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Опис Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати