Публікуйте свої продукти
VersiGard Black Non-Reinforced Membrane
Versico Roofing Systems

VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

VersiGard Non-Reinforced EPDM membranes are available in 45-mil, 60-mil and 90-mil thicknesses and are ideal for new roof construction and re-roofing applications. Pre-cleaned EPDM allows primer to be roller applied, while dusted sheets are available in widths up to 50' and lengths of up to 200'.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерversigard-epdm
  • Сімейство продуктівMembranes
  • Група продуктівEPDM
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG019610
  • Назва за ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Опис Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати