Публікуйте свої продукти
VersiGard® EPDM with QAT
Versico Roofing Systems

VersiGard® EPDM with QAT

About VersiGard EPDM with QATOne of the most critical portions of a VersiGard EPDM installation is made faster and easier with Quick-Applied Tape (QAT) Seam Technology. With QAT Seam Technology, QA Seam Tape is factory applied to the membrane, greatly reducing the time required for completing seams and minimizing your labor costs.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерversigard-epdm-with-qat
  • Сімейство продуктівMembranes
  • Група продуктівEPDM
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG019610
  • Назва за ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Опис Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати