Публікуйте свої продукти
VORT HRI 200 FLAT
Vortice

VORT HRI 200 FLAT

Sheet steel housing, internally insulated, fire resistant according wit DIN EN 13501. High efficiency backward curved centrifugal fans driven by 3 speeds EC (brushless) motors. High efficiency plastic cross-counterflow heat exchanger. Automatic thermodynamic by-pass. Integrated frost protection. Nominal diameter of duct connections 125 mm. 2xM5 filters (F7 inlet filter available as option), easy to replace. Remote, wired control panel allowing: to Switch on/off the product, to select the fan speeds, to show the filters status. Brackets for suspended installation.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерheatrecoveryunit_HRI200FLAT
  • Сімейство продуктівResidential
  • Група продуктівHeat recovery units
  • Дата публікації2021-03-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)240
  • Ширина (мм)551
  • Глибина (мм)969
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
  • Вага нетто (кг)24
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Heat Recovery
  • Номер OmniClass23-39 43 17 23
  • Заголовок OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Доступність регіону

Азія Європа Океанія Африка Південна Америка Північна Америка