Публікуйте свої продукти
VORT HRI 260 DH
VORT HRI 260 DH
    Vortice

    VORT HRI 260 DH

    Zinc-coated pressed steel enclosure with removable panels. 2 x EC brushless motor with shafts turning in ball bearings, coupled to centrifugal impellers. Trimmer control allowing selection of speeds from 0 to Max in response to system pressure losses. Ventilation air flow between 80 m3/h and 125 m3/h. Dehumidifying air flow between 130 m3/h and 250 m3/h. Ultra high-efficiency counter-flow type heat exchanger fashioned from moulded plastic (PS). It contains fluorinated greenhouse gases. Compressor operating with HFC-R134a refrigerant. Prewired for electronic thermo-hygrostat (product code 22608). Dual water/air condenser. Flow switch. Three-way modulating valve. Motorized recirculation damper. Antifreeze protection. 2 x G4 filters. Electronic control unit with microprocessor and LCD display. Remote control panel RCP (code 22607) available as optional. Hermetically sealed equipment.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерheatrecoveryunit_HRI260DH
    • Сімейство продуктівResidential
    • Група продуктівHeat recovery units
    • Дата публікації2021-03-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)280
    • Ширина (мм)662
    • Глибина (мм)1104
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolystyrene (EPS)
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    • Вага нетто (кг)60
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heat Recovery
    • Номер OmniClass23-39 43 17 23
    • Заголовок OmniClassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Африка Південна Америка Північна Америка