Публікуйте свої продукти
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
Sun sail Sonea S70
    WAREMA Renkhoff SE

    Sun sail Sonea S70

    The Sonea S70 sun sail is a textile sun shading system for large areas, with fabric stretched over cables on poles. The symmetrical, asymmetrical or triangular fabric shape is rolled up by motor on one or both sides – free-standing or mounted to the facade.

    Motor-driven

    Operating comfort with safety: The drive with control integrated in the fabric shaft retracts the sun sail automatically in strong winds.

    Wind-stable

    High stability, even in strong winds: The mechanism with pulley in the extension post cushions the blows of strong gusts.

    Elegant

    Radial cut: The symmetrical, asymmetrical or triangular fabric shapes adapt to the circumstances and requirements.

    WAREMA offers you a rigid model on BIMobject. Discover our configurable models at mywarema.com/home, which can be perfectly adjusted to your individual needs.

    Специфікація
    • Building limits:
      Order width mx9000 mm

      Keyfacts:

      • Excellent design for gardens and patios
      • Triangular fabrics with symmetrical or asymmetrical fabric possible
      • Easy to operate via hand-held transmitter
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSun-sail-Sonea-S70
    • Сімейство продуктівOutdoor Living
    • Група продуктівTerrace and garden
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2025-06-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3500
    • Ширина (мм)4500
    • Глибина (мм)6000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11
    • Заголовок OmniClassWindow Blinds