Публікуйте свої продукти
Shibuya Pendant fixture
Shibuya Pendant fixture
Shibuya Pendant fixture
    ZERO

    Shibuya Pendant fixture

    Pendant fixture in wire system
    Специфікація
    • Finish: Painted aluminum. Red RAL 0405070, grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in painted aluminium or glass. Cable up to 1,5 m is included in line system mounting. Longer lenghts on request. Installation: Wire fitting. Connection: Cable with plug Design: Thomas Bernstrand 2014
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерShibuya_project_wire_system
    • Сімейство продуктівShibuya
    • Група продуктівPendant
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2019-11-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Опис Uniclass 2015Suspended luminaires

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Північна Америка
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (60)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (9)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (17)