Alcon Lighting’s 12100-22-P linear LED pendant light delivers versatile pendant lighting for offices, retail, museums, hotels and restaurants. The slim-profile extruded aluminum housing is available in standard lengths of 2 to 8 feet or continuous runs up to 40 feet at 120V and 100 feet at 277V. Designed for interior lighting applications, the system offers a frosted diffuser, louvered lens or regressed lens options to minimize glare and tailor light distribution. Each model features 3-position wattage selection (5W/7.5W/10W), 3-position color temperature control (3000K, 3500K, 4000K) and a 7-position DIP switch for directional adjustment. The pendant supports 0-10V dimming to 10% and can include 8W or 25W emergency battery backup for 90 minutes of operation. Joiner options—including Z, L, Y, V and cross connectors—enable three-dimensional layouts, creating dynamic suspended lighting patterns for commercial, corporate and hospitality interiors.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |