发布您的产品
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
STRIPE Linear Linkable Lightbar
    Liteline

    STRIPE Linear Linkable Lightbar

    STRIPE is linear made easy. This sleek, plug-and-play, linear lighting system is designed for modern spaces. The easy to install construction enables seamless power connections through junction boxes, electrical device boxes, hardwiring and plug-in. Available in multiple lengths and capable of joining up to 150ft no light gaps. STRIPE's modular design allows for creative configurations, from linear runs to geometric shapes making it perfect for corridors, bathroom vanity lights, kitchen islands, gyms, offices and more.

    规格
    • Approved Location Damp

      Beam Angle 125°

      CCT (switch)

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      CRI 90+

      Dimming Yes

      Dimming Technology TRIAC / ELV

      Fixture length 18" / 24" / 36" / 48"

      Lumens Up to 1800

      Lumens per watt Up to 93

      Min. Start Temp. -18°C

      Power Factor >0.95

      R9 >60

      Rated Life 50,000 hrs

      THD <15

      Voltage 120V

      Warranty 3 Years

      Wattage 8 / 10 / 15 / 20

    技术规格
    • 唯一参考stripe-linear-linkable-lightbar
    • 产品系列Linear
    • 产品组STRIPE
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-08-27
    • 版本号1
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 线性灯
    • Uniclass 2015 代码EF_70_80
    • Uniclass 2015 说明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting
    • OmniClass 编号23-35 47 00
    • OmniClass 标题Electrical Lighting

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥