Alcon Lighting’s 12100-40-P linear pendant LED light delivers versatile pendant lighting for offices, classrooms, museums, retail spaces, hotels and restaurants. The standard model provides direct downlighting and indirect uplighting through a 4-inch frosted, glare-free lens, with selectable color temperatures from 2700K to 5000K and optional tunable white control. The RGBW model adds dynamic color-changing capabilities with iOS/Android app, 4-zone RF remote and DMX wall control, delivering up to 2,250 lumens per 4-foot section. Wall wash options provide uniform illumination for vertical surfaces, with optional uplighting for enhanced architectural effect. Available in 2, 3, 4, 6 and 8-foot lengths, fixtures can be tandem-mounted for seamless runs or arranged in rectangular, square, T, U and X configurations with fully illuminated corners for geometric layouts. Constructed from 22-gauge die-formed steel, the linear pendant combines performance, durability and design flexibility for interior lighting applications.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |