发布您的产品
TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Tmv thermostatic mixing valve 15 mm
规格
  • Thermostatic
技术规格
  • 唯一参考A5900
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Thermostatic mixing valves
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)98
  • 宽度 (mm)40
  • 深度 (mm)141
相关
  • 主材料黄铜
  • 净重 (Kg)0.6
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类阀门
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 说明Thermostatic mixing valves