发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/329d4d6f-2774-4701-af87-9d439ad9550f
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
39835USA
产品系列
AXOR Citterio
产品组
Kitchen mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
427
宽度 (mm)
134
深度 (mm)
292
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--39835251
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
2.8
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
IFC 分类
阀门
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 说明
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
下载
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
下载
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
下载
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
下载
AXOR
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
下载
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser