发布您的产品
Contura 856 Fireplace
Contura 856 Fireplace
    Contura

    Contura 856 Fireplace

    4.9 星(最高 5 星)4.9(8 评价)
    A stove doesn’t just spread warmth and cosiness. The visual impression is just as important. The Contura 856 features generous side panes, making the flames visible anywhere in your interior. The stove will be an natural eye-catcher in your home, a place to gather round to get cosy together.
    技术规格
    • 唯一参考C856
    • 产品系列Contura
    • 产品组Fireplace
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-08-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)950
    • 宽度 (mm)465
    • 深度 (mm)365
    相关
    • 主材料
    • 次要材料铸铁
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)77
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 壁炉
    • IFC 分类对象
    • OmniClass 编号23-19 17 00
    • OmniClass 标题Fireplaces