发布您的产品
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 星(最高 5 星)4.6(14 评价)
    The Contura i41A fireplace has an angled door and is clad in Artstone. Artstone is a stained white cast stone, unique to Contura. The door can be angled to the left or right to meet your needs. Add extra details such as a shelf and bench in black granite.
    技术规格
    • 唯一参考Ci41-L
    • 产品系列Contura
    • 产品组Fireplace
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-08-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1650
    • 宽度 (mm)910
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料
    • 次要材料铸铁
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)400
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 壁炉
    • IFC 分类对象
    • OmniClass 编号23-19 17 00
    • OmniClass 标题Fireplaces