发布您的产品
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
    Contura

    Contura i8 Fireplace

    4.4 星(最高 5 星)4.4(7 评价)
    The Contura i8 offers you multiple options for creating a unique look in your home. The cassette comes in a range of designs with sidelights on both sides, or on just the right or left side. Door with a cast-iron frame for a robust and subtle look.
    技术规格
    • 唯一参考Ci8
    • 产品系列Contura
    • 产品组Fireplace
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-08-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)530
    • 宽度 (mm)735
    • 深度 (mm)365
    相关
    • 主材料
    • 次要材料铸铁
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)100
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 壁炉
    • IFC 分类对象
    • OmniClass 编号23-19 17 00
    • OmniClass 标题Fireplaces