发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/040df58f-8c0b-4ab3-8887-1965e765e907
主页
类别
卫生
浴室配件
COTTO Toilet paper holder Classic CT044(HM)
在以下地区不可用: 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
COTTO Toilet paper holder Classic CT044(HM)
COTTO Toilet paper holder Classic CT044(HM)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_Toilet_paper_holder_Classic_CT044_HM
产品系列
Accessories
产品组
Tissue Holder
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-01-07
版本号
1
高度 (mm)
60
宽度 (mm)
178
深度 (mm)
85
链接
链接
产品网址
https://www.cotto.com//th/product/bathroom-accessories/CT044-HM--%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%84-26880
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
净重 (Kg)
0.46
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Faucet CT1203A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Sanitary Toilet Accessories COTTO CPF982BR
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Stop Valve CT190C6(HM)-New Century
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Sanitary Taps Mixers COTTO CPF202A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Stop Valve CT472_CT472SL(HM)
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C00580 Serve S wall hung basin
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多