发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/047c79cc-9dfb-4d3f-9561-49e369e38937
主页
类别
卫生
洗手间
COTTO Two piece toilet Viva-E C1182(CN1)
在以下地区不可用: 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
COTTO Two piece toilet Viva-E C1182(CN1)
COTTO Two piece toilet Viva-E C1182(CN1)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_Two_piece_toilet_Viva-E_C1182-CN1
产品系列
Toilets
产品组
Two piece
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-01-07
版本号
1
高度 (mm)
780
宽度 (mm)
370
深度 (mm)
700
链接
链接
产品网址
https://www.cotto.com//th/product/toilets/C1182-CN1--%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B5-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C-CVN92201-29619
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Faucet CT1203A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Sanitary Toilet Accessories COTTO CPF982BR
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Stop Valve CT190C6(HM)-New Century
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Sanitary Taps Mixers COTTO CPF202A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Stop Valve CT472_CT472SL(HM)
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C00580 Serve S wall hung basin
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多