发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/1f999f8c-dcfe-4cc7-b815-128cb9448146
主页
类别
卫生
卫生间配件
Sanitary Toilet Accessories COTTO CT9912#BL(HM)
可用位置 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
Sanitary Toilet Accessories COTTO CT9912#BL(HM)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Sanitary_Toilet-Accessories_COTTO_CT9912-BL_HM
产品系列
Rinsing Hose
产品组
Rinsing Hose
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-08-22
版本号
1
高度 (mm)
130
宽度 (mm)
30
深度 (mm)
80
链接
链接
产品网址
https://www.cotto.com//th/product/fittings-accessories/CT9912-BL-HM--%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3-312209
相关
相关
主材料
ABS
制造国家/地区
泰国
净重 (Kg)
0.48
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 卫生间配件
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Basin Faucet CT1203A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Rain Shower ZF15-Rain Shower
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C13430 Ronda