戴森 Airblade™ dB 干手器
快速、卫生的干手器,配备HEPA高效过滤装置
• 11秒干手时间¹
• 配备HEPA高效过滤装置的洁净性能
• 5年零部件保修,1年人工服务²
仅需11秒干手
Airblade™ 技术让气流以每小时 610 公里高速输出,快速卫生地刮除双手表面的水分。
用610公里/小时的气流刮除水分
戴森第四代数码马达每分钟转速高达90,000次,继而每秒可吸入27升空气进入机器。
戴森第四代数码马达升级的戴森第四代数码马达3使用脉冲技术,每秒可吸入27升空气进入机器,实现快速干手。
经HEPA高效过滤装置过滤的空气Dyson Airblade™ 干手器配备HEPA高效滤网装置,有助捕获99.95%小至0.1微米的颗粒物4。用干净的空气吹干双手。同时,抗菌涂层和无接触设计有助防止细菌传播
经久耐用Dyson Airblade™ dB 戴森干手器以坚固耐用的 ABS 工程塑料制成。该产品经过反复测试,可承受高空坠落和洗手间高频率使用的压力。
运行成本低,且环境友好能够节约25%能耗5。与一次性擦手纸相比,节省成本高达84%6 。创造更好的洗手空间和外部环境。
NSF认证获得NSF公众健康和安全组织-商用干手器P335认证。
HACCP 认证食品安全管理体系认证,根据HACCP国际制定的安装和运作条件标准。
低碳标志Dyson 所有干手器均获得碳信托认证。
发售地区
| 欧洲 |
|---|
英国 |