发布您的产品
Nita Concealed Bath Mixer
Nita Concealed Bath Mixer

    Nita Concealed Bath Mixer

    E.C.A. Nita Concealed Bath Mixer
    规格
    • • 3 way diverter • Flow rate shower connection: 12.1 l/min • Flow rate bath filler: 20.6 l/min • 2 way diverter product code is 102126759EX • Localization product codes are available
    技术规格
    • 唯一参考102126757EX
    • 产品系列E.C.A. Nita
    • 产品组Concealed Bath Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-02-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)408
    • 宽度 (mm)180
    • 深度 (mm)135
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)1.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 说明Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures