发布您的产品
4life Double Washbasin  FL32
4life Double Washbasin  FL32

    4life Double Washbasin FL32

    SEREL 4life Double Washbasin FL32 (100 cm)
    规格
    • •SEREL Hygiene+ 

      • Design Awards

       2014 - Bronze A' Design Award 

      • Without Relief Sewer • 100x48cm.

    技术规格
    • 唯一参考FL32
    • 产品系列SEREL 4life
    • 产品组Double Bowl Washbasin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-10-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)145
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)480
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)22.67
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 标题Eye/Face Wash Equipment
    • OmniClass 编号23-19 31 17
    • OmniClass 标题Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures