发布您的产品
4life Monoblock Wall Hung Washbasin FL37

4life Monoblock Wall Hung Washbasin FL37

SEREL 4life Monoblock Wall Hung Washbasin FL37 (48,5 cm)
规格
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2019 - German Innovation Award 19 Winner 

    • Without Relief Sewer •Monoblock 

    • 48.5x48.5 cm

技术规格
  • 唯一参考FL37
  • 产品系列SEREL 4life
  • 产品组Monoblock Wall Hung Washbasin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)685
  • 宽度 (mm)485
  • 深度 (mm)485
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
  • 净重 (Kg)29.23
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC 代码30181504
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 标题Eye/Face Wash Equipment
  • OmniClass 编号23-19 31 17
  • OmniClass 标题Sanitary Room Units
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures