发布您的产品
Helios Shelf H414

Helios Shelf H414

SEREL Helios Shelf H414
规格
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • 50 cm 

    • Used with the Helios Series

技术规格
  • 唯一参考H414
  • 产品系列SEREL Helios
  • 产品组Shelf
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)55
  • 宽度 (mm)520
  • 深度 (mm)155
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
  • 净重 (Kg)3
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
  • OmniClass 编号23-19 31 17
  • OmniClass 标题Sanitary Room Units
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures