发布您的产品
Purity Countertop Washbasin PR35

Purity Countertop Washbasin PR35

SEREL Purity Countertop Washbasin PR35 (100cm)
规格
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • Concealed Siphon System 

    • Design Awards 

    2014 - Bronze A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - Reddot Design Award 

    • 100x48 cm

技术规格
  • 唯一参考PR35
  • 产品系列SEREL Purity
  • 产品组Countertop Washbasin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)490
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
  • 净重 (Kg)19.7
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC 代码30181504
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 标题Eye/Face Wash Equipment
  • OmniClass 编号23-19 31 17 11
  • OmniClass 标题Bathroom Units
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures