发布您的产品
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
    expormim

    Cafe side table Ø44x47

    4.3 星(最高 5 星)4.3(11 评价)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31" thick and FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick.

    联系 expormim

    规格
        技术规格
        • 唯一参考cafe-side-table
        • 产品系列Cafe
        • 产品组合Outdoor collection
        • 类型对象(单个对象)
        • 发布日期2022-04-27
        • 版本号1
        • 高度 (mm)470
        • 宽度 (mm)440
        • 深度 (mm)440
        相关
        • 主材料不锈钢
        • 制造国家/地区西班牙
        • 净重 (Kg)3
        分类
        • BIMobject 类别家具 - 桌子
        • IFC 分类家具
        • ETIM 代码EG017960
        • ETIM 名称Furniture
        • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
        • UNSPSC 代码56
        • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 说明Coffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 代码11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Equipment
        • OmniClass 编号23-21 23 15 17
        • OmniClass 标题Residential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II 代码E20
        • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS