发布您的产品
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

联系 expormim

技术规格
  • 唯一参考flamingo-outdoor-high-table-round-top-90
  • 产品系列Flamingo outdoor
  • 产品组合Outdoor collection
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-11-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1100
  • 宽度 (mm)900
  • 深度 (mm)900
相关
  • 主材料铝
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)36
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • ETIM 代码EG017960
  • ETIM 名称Furniture
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 说明Dining tables
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture
  • OmniClass 编号23-11 29 15
  • OmniClass 标题Exterior Tables