发布您的产品
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
    expormim

    Lapala bar stool

    4.1 星(最高 5 星)4.1(10 评价)

    Barstool made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable.

    联系 expormim

    技术规格
    • 唯一参考lapala-bar-stool
    • 产品系列Lapala
    • 产品组合Outdoor collection
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-02-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)101
    • 宽度 (mm)52
    • 深度 (mm)51
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料Rope
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)7
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 说明Stools
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings
    • OmniClass 编号23-21 23 13 17
    • OmniClass 标题Residential Stools
    • CSI UniFormat II 代码E2020
    • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings